Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 8-G-3,81 P14 THRR56 - 1702665

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 8, pas: 3,81 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702665
Unité de conditionnement 470 pcs
Quantité minimum de commande 470 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 208 (C-1-2013)
GTIN 4046356607452
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.