Connecteur pour C.I. - ISPC 5/ 3-STGCL-7,62BDMCWHRDBK - 1702618

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702618
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356605670
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration