Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 3-ST-3,81GY7035BD:11-9 - 1702580

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 3, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: gris clair, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702580
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356593007
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration