Connecteur pour C.I. - MSTBA 2,5 HC/ 6-G-5,08 RD - 1702570

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 16 A, nombre de pôles: 6, pas: 5,08 mm, Coloris: rouge, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702570
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356592840
Numéro du tarif douanier 85366930