Connecteur pour C.I. - PC 16/ 4-STF-10,16 CP1BD:PE-W2 - 1702557

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 76 A, nombre de pôles: 4, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: Argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702557
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356592109
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.