Connecteur pour C.I. - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:7-8 - 1702499

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702499
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356588546