Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5GYBD:63-66 - 1702494

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 4, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702494
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356588638
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !