Connecteur pour C.I. - ISPC 16/ 3-ST-10,16 BK - 1702477

L'illustration montre la version à 5 pôles

Elément enfichable, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 3, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: noir, surface des contacts: Argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702477
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356588393