Connecteur pour C.I. - SPC 5/ 3-ST-7,62 BD:L1-L3 - 1702462

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702462
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356587204
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration