PT 1,5/ 8-PH-3,5 BD:9-16 - 1702360

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 8, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702360
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356583848
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !