FRONT 4-H-7,62- 2 VERKLEBT - 1702321

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 32 A, tension nominale: 630 V, pas: 7,62 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702321
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356582667
Numéro du tarif douanier 85369010