MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 BD:71-73 - 1702278

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 3, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702278
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356580809
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !