Elément enfichable - MSTB 2,5/ 6-ST BD:T2-V+ Q SO - 1702224

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 6, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702224
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356576154