Bloc de jonction pour circuit imprimé - ZFKKDSA 1,5-5,08- 5 BD:5-6 - 1702218

L'illustration montre une version à 10 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702218
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356576079
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.