Embase - PC 5/ 3-G-7,62 P26 THT PA 1,3 - 1702216

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Embase standard : convient également aux connecteurs mâles dotés d'un système Click-and-Lock à verrouillage automatique
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702216
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356575942
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration