Connecteur pour C.I. - MCV 1,5/12-GEF-3,5GNP26THTG72S - 1701989

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 12, pas: 3,5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701989
Unité de conditionnement 300 pcs
Quantité minimum de commande 300 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356568548
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930