Embase - MC 1,5/ 8-G-3,81 BD:17-24 - 1701956

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 8, pas: 3,81 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701956
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356567824
Numéro du tarif douanier 85366930