Elément enfichable - PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A RD BD10-13 - 1701927

L'illustration représente la version à 10 pôles

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 4, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, coloris: rouge, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Possibilité de raccordement dans le sens horizontal ou vertical pour un guidage optimal des conducteurs
  • Les éléments juxtaposables de manière modulaire permettent d'équiper des circuits imprimés de manière flexible et peu encombrante
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701927
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356566919
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer