Embase - MCD 1,5/12-G-3,81 GY7035 - 1701925

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 12, pas: 3,81 mm, coloris: gris clair, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701925
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356566605
Numéro du tarif douanier 85366930

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !