Elément enfichable - MC 1,5-ST-3,5 AU BD SET - 1701882

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 1, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701882
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356564229
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration