Elément enfichable - ZEC 1,0/10-ST-3,5C9R1,9YEBDO2 - 1701875

Aucune photo disponible

Connecteur encastrable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 10, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, coloris: jaune, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701875
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356564038
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration