Elément enfichable - ZEC 1,0/15-ST-3,5C7R1,15YEBDP1 - 1701874

Aucune photo disponible

Connecteur encastrable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 15, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, coloris: jaune, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701874
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356564021
Numéro du tarif douanier 85366930