Elément enfichable - FKCT 2,5/ 2-ST GY BD:GND,+24 Q - 1701861

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701861
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356563253
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration