Embase - MCDN 1,5/ 2-G1-3,81 OG P26THR - 1701821

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, coloris: orange, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701821
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356562324
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire