Elément enfichable - FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 BD:0-7SO - 1701767

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 8, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701767
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356560351
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration