Elément enfichable - MC 1,5/12-ST-3,5 CN12BD:12-1SO - 1701755

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 12, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701755
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356560092
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !