Embase - DFK-PC 6-16/ 6-GU-10,16 - 1701650

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 6, pas: 10,16 mm, coloris: vert, surface des contacts: Argent, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le système à bride permet une fixation en toute sécurité sur la paroi du boîtier à l'aide d'un verrouillage par encliquetage, ne nécessitant aucun outil ou bien à l'aide d'une vis
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701650
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 575 (C-1-2013)
GTIN 4046356030724
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.