Elément enfichable - MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08BDWHNZ230 - 1701641

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 3, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701641
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356553261