Embase - MSTBA 2,5/ 6-G-THT PIN 26 R56 - 1701631

L'illustration montre une version à 8 pôles

Embase, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 6, pas: 5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701631
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356550840
Numéro du tarif douanier 85366930