Elément enfichable - FK-MPT 0,5/ 6-ST-3,5 BD:V-B - 1701577

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 6, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701577
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356544894
Numéro du tarif douanier 85369010

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration