Elément enfichable - PC 5/ 4-STCL-7,62 BDWH:PE-L3 - 1701565

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701565
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356544207