Elément enfichable - MC 1,5/ 5-ST-3,81 BK BDWH:1-5 - 1701460

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 5, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701460
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356535861
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !