Elément enfichable - PC 16/ 4-ST-10,16BDSERDE-L1 SO - 1701452

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 76 A, nombre de pôles: 4, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701452
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356535830
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !