Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDSP 25/ 3-15,00 BD:L1,L2,N - 1701305

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 125 A, tension nominale: 1000 V, pas: 15 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701305
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356525497
Numéro du tarif douanier 85369010

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !