Connecteur pour C.I. - MCV 1,5/ 6-G-3,5-THT P26 R44WP - 1701286

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 6, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701286
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356524537
Numéro du tarif douanier 85366930