Printed-circuit board connector - MCVR 1,5/10-ST-3,81 GY - 1701282

Aucune photo disponible

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Tin

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701282
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356524414
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.