Connecteur pour C.I. - MVSTBW 2,5/ 7-ST GY7035 - 1701270

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 7, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: gris clair, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701270
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356521673
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration