Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/ 9-ST-3,81CRWHBDCN5 - 1701262

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 9, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: blanc crème, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701262
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356521581
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer