Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/10-ST-3,81CRWHBDCN3 - 1701258

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 10, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: blanc crème, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701258
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356521604