Connecteur pour C.I. - MSTBV 2,5 HC/ 2-GF BKPIN 13,9 - 1701249

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701249
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356521000
Numéro du tarif douanier 85366930