Connecteur mâle - PST 1,3/ 2-5,0 RD VPE250 - 1701234

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, coloris: rouge, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, L'intensité maximale est fonction du connecteur utilisé. La plus petite des deux valeurs d'intensité pour le connecteur et l'embase mâles est déterminante. Le connecteur mâle est en plastique résistant à de hautes températures et convient donc au processus de refusion.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701234
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356520492
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.