Bloc de jonction pour circuit imprimé - FRONT 2,5-V/SA 5-EX - 1701162

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale (Ex): 21 A, tension nominale (Ex): 176 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: vert. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Satisfait aux exigences de sécurité accrues du type de protection « Ex e » suivant CEI 60079-7 pour les zones explosives
  • Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701162
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 159 (C-1-2013)
GTIN 4017918023003
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010