Bloc de jonction pour circuit imprimé - FRONT 2,5-V/SA 5/ 8 GY - 1701146

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., pas: 5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, montage: Soudage à la vague, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701146
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918235017
Numéro du tarif douanier 85369010