Bloc de jonction pour circuit imprimé - SMKDS 1,5/ 4-3,5 BD:+5V-LB Q - 1701116

La figure montre les versions SMKDS 1,5/2 et SMKDS 1,5/3 enfichées

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension nominale: 160 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 35 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701116
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356515825
Numéro du tarif douanier 85369010