Jeu d'échantillon - SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-V-SMD - 1701084

L'illustration montre une version à 3 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 6 A, tension nominale: 160 V, pas: 2,5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Sertissage SMD, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Intensité admissible élevée de 6 A dans des dimensions très réduites
  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Des broches à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701084
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
GTIN 4046356515047
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration