Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 9-ST-2,5 BK - 1701061

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 9, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701061
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356514019
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !