Bloc de jonction pour circuit imprimé - FRONT 2,5-V/SA10 GY - 1700985

L'illustration représente une version 1 pôle de l'article

Bloc de jonction pour C.I., pas: 5 mm, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, montage: Soudage à la vague, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700985