Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 RD - 1700977

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 7, pas: 5,08 mm, Coloris: rouge, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700977
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356507479
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration