Connecteur pour C.I. - FKC 2,5/ 6-STF-5,08 RD LCBK - 1700973

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 6, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: rouge, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700973
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356507431
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration