Connecteur pour C.I. - MVSTBR 2,5 HC/ 3-STF BK - 1700961

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 16 A, nombre de pôles: 3, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1700961
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356506014